Artikel 5

ADP
Typ
Anslutningslängd
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Möjliggör en skruvbar anslutning av de elektriska matningsledningarna till varje flexvärmare
  • Det finns två anslutningsmöjligheter per klämma, på så sätt kan man med en "brygga" parallellkoppla den flexibla värmen vid värmeuttaget
  • Glassilkesisolerad nickelsträng 2,5 mm² med glassilkesisolering, högtemperaturbeständig upp till 300°C
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.