Articol 5

ADP
Tip
Lungimea conexiunii
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Detalii

Descriere produs

  • Permite conectarea prin înșurubare a cablurilor de alimentare electrică la orice sistem de încălzire flexibilă
  • Două opțiuni de conectare disponibile pentru fiecare terminal de conectare, astfel încât încălzirea flexibilă să poată fi conectată în paralel direct la ieșirea de încălzire prin atașarea unei „punți”
  • Fir de nichel pur 2,5 mm² cu izolație din fibră de sticlă, rezistent la temperaturi ridicate de până la 300 °C
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.