Artikelen 5

ADP
Type
Aansluitlengte
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Details

Productbeschrijving

  • Maakt een schroefverbinding mogelijk van de elektrische toevoerleidingen naar elke flexibele verwarmer
  • Twee klemmogelijkheden per aansluitklem aanwezig, zodat door het aanbrengen van een "brug" de flexibele verwarmer direct parallel geschakeld kan worden aan de verwarmingsuitgang
  • Zuiver nikkel draad 2,5 mm² met glasvezelisolatie, hoge temperatuurbestendig tot 300°C
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.