Artigos 5

ADP
Tipo
Comprimento da ligação
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Detalhes

Descrição do produto

  • Permite uma ligação aparafusada das linhas de alimentação elétrica a qualquer aquecedor flexível
  • São disponibilizadas duas opções de barra de aperto em cada ligador para que, ao conectar uma "ponte" à resistência flexível possa ser ligada em paralelo diretamente à saída da resistência
  • 2.5 mm² cabo de níquel puro, com isolamento de fibra de vidro, resistente a altas temperaturas até 300 °C
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.