商品 5

ADP
类型
连接长度
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

详情

Product description

  • Allows a screwable connection of the electrical supply lines to any flexible heater
  • Two clamping options are provided on each connector clamp, so that by attaching a ‘bridge’ the flexible heater can be connected in parallel directly at the heating outlet
  • 2.5 mm² pure nickel cable, with glass fibre insulation, high temperature resistant up to 300 °C

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。