Articles 5

ADP
Type
Longueur de connexion
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Détails

Description du produit

  • Permet le raccordement vissable de l’alimentation électrique vers chaque résistance chauffante flexible
  • Deux possibilités de serrage disponibles par borne de raccordement, de sorte que la résistance chauffante flexible puisse être raccordée en parallèle directement à la sortie du chauffage par la fixation d’un « pont »
  • Câble en nickel pur de 2,5 mm² avec isolation en soie de verre, résistant aux hautes températures jusqu’à 300 °C
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.