Artículos 5

ADP
Tipo
Longitud de conexión
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Detalles

Descripción del producto

  • Permite atornillar el cableado de alimentación a las resistencias tubulares del distribuidor
  • Las resistencias tubulares flexibles pueden conectarse directamente en paralelo gracias al puente entre bornes
  • Cable de níquel puro de 2,5 mm² con aislamiento de fibra de vidrio, resistente a altas temperaturas hasta 300 °C
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.