Articolo 5

ADP
Tipo
Cavo di collegamento
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Consente un collegamento senza viti delle linee di alimentazione elettrica, adatto per tutte le resistenze flessibili
  • Sono disponibili due opzioni di serraggio per ogni morsetto, in modo che la resistenza flessibile possa essere collegata parallelamente alla presa di riscaldamento formando un "ponte"
  • Cavo nichelato puro 2,5 mm² con isolamento in fibra di vetro, esistente alle alte temperature sino a 300°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.