Ürünler 5

ADP
Tip
Bağlantı uzunluğu
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

detaylar

Product description

  • Allows a screwable connection of the electrical supply lines to any flexible heater
  • Two clamping options are provided on each connector clamp, so that by attaching a ‘bridge’ the flexible heater can be connected in parallel directly at the heating outlet
  • 2.5 mm² pure nickel cable, with glass fibre insulation, high temperature resistant up to 300 °C
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.