Artikel 5

ADP
Typ
Anschlusslänge
EH 5220/0/0
0
0
EH 5220/1/2500
1
2500
EH 5220/2/1500
2
1500
EH 5220/2/2500
2
2500
EH 5220/2/5000
2
5000

Details

Produktbeschreibung

  • Ermöglicht einen schraubbaren Anschluss der elektrischen Zuleitungen zu jeder Flexheizung
  • Zwei Klemmmöglichkeiten pro Anschlussklemme vorhanden, so dass durch Anbringen einer „Brücke" die Flexheizung gleich am Heizungsabgang parallel geschaltet werden kann
  • Reinnickellitze 2,5 mm² mit Glasseidenisolation, hochtemperaturbeständig bis 300 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.