Artikel 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Vertikal och horisontell montering på maskinbordet möjlig
  • 3 sidor slipade
  • Spänntapp HER 1912 krävs för spänningsåtgärden
  • Max. åtdragnings-moment: 6 Nm

Material

  • 1.2083

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

HER 3535/75 Snabbspännchuck 75, skruvlåsning på spännkub Enskild produktbild

HER 3535/75

Snabbspännchuck 75, skruvlåsning på spännkub

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.