Stavka 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Detalji

Opis proizvoda

  • Moguća je vertikalna i horizontalna montaža na mašinski sto
  • 3 strane obrušene
  • Neophodan stezni čep HER 1912 za postupak stezanja
  • Maksimalni moment stezanja 6Nm

Materijal

  • 1.2083

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

HER 3535/75 Brzostezna glava 75, sa navojem na steznoj kocki Pojedinačna slika proizvoda

HER 3535/75

Brzostezna glava 75, sa navojem na steznoj kocki

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.