Articol 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Detalii

Descriere produs

  • Posibilitate de montare verticală și orizontală pe masa de lucru
  • Șlefuire pe 3 laturi
  • Cep fixare HER 1912 necesar pentru procesul de tensionare
  • Cuplu maxim de strângere: 6 Nm

Material

  • 1.2083

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 3535/75 Mandrină de strângere rapidă 75, cuplare prin filet pe cub de prindere Cadru produs

HER 3535/75

Mandrină de strângere rapidă 75, cuplare prin filet pe cub de prindere

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.