Artikel 7

ADP
SW
l1
b
l
V 30030/ 2 /100
2
100
70
125
V 30030/ 2,5/100
2.5
100
70
125
V 30030/ 3 /100
3
100
70
125
V 30030/ 4 /150
4
150
70
175
V 30030/ 5 /150
5
150
90
182
V 30030/ 6 /200
6
200
90
232
V 30030/ 8 /200
8
200
90
232

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Förnicklad yta med hög korrosionstålighet
  • Ergonomiskt T-grepp möjliggör hög vridmomentöverföring

Material

  • Högkvalitativt genomhärdat kromvanadinstål
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.