Артикул 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Детайли

Описание на продукта

  • Възможен вертикален и хоризонтален монтаж върху машинната маса
  • Шлайфан по 3 страни
  • Захващащ болт HER 1912 необходим за предварително захващане
  • Макс. въртящ момент 6 Nm

Материал

  • 1.2083

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 3535/75 Бързозатягащ патронник 75, резбови куплунг върху пристягащ куб Единично изображение на продукта

HER 3535/75

Бързозатягащ патронник 75, резбови куплунг върху пристягащ куб

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.