Articles 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Détails

Description du produit

  • Possibilité d’implantation verticale ou horizontale sur la table du centre d’usinage
  • 3 côtés rectifiés
  • Tige de préhension HER 1912 nécessaire pour le processus de bridage
  • Couple de serrage max. : 6 Nm

Matériau

  • 1.2083

Définir le produit

Sélectionnez vos attributs pour ajouter l’article au panier.

HER 3535/75 Mandrin à serrage rapide 75, fixation par vis sur cube de bridage Image du produit

HER 3535/75

Mandrin à serrage rapide 75, fixation par vis sur cube de bridage

un.
Vous ne pouvez pas commander moins de 1 un. de cet article. Vous ne pouvez pas commander plus de 10000 un. de cet article. Vous avez défini la quantité « 0 » pour cet article, il ne sera donc pas pris en compte dans les prochaines étapes.
Sur stock
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.