Položek 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Podrobnosti

Popis produktu

  • Možnost vertikální i horizontální montáže na stůl stroje
  • 3 strany broušeny
  • Pro upínání je nutný upínací čep HER 1912
  • Max. utahovací moment: 6 Nm

Materiál

  • 1.2083

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

HER 3535/75 Rychloupínací pouzdro 75, závitový přípoj na upínací kostku Jednotlivý obrázek produktu

HER 3535/75

Rychloupínací pouzdro 75, závitový přípoj na upínací kostku

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.