Artículos 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Detalles

Descripción del producto

  • Montaje vertical u horizontal en la mesa de la máquina
  • Tres lados rectificados
  • Requiere perno de amarre HER 1912 para el proceso de amarre
  • Par de apriete máximo de 6 Nm

Material

  • 1.2083

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 3535/75 Plato de amarre rápido, diám. 75, fijación con tornillo, sobre cubo sujeción Imagen del producto

HER 3535/75

Plato de amarre rápido, diám. 75, fijación con tornillo, sobre cubo sujeción

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.