Artykuły 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Szczegóły

Opis produktu

  • Możliwy pionowy i poziomy montaż na stole maszyny
  • 3 strony szlifowane
  • Czop mocujący HER 1912 wymagany do procesu zaciskania
  • Maks. moment dokręcania 6 Nm

Materiał

  • 1.2083

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

HER 3535/75 Uchwyt szybkomocujący 75, zamknięcie gwintowe na kostce zaciskowej Zdjęcie pojedyncze produktu

HER 3535/75

Uchwyt szybkomocujący 75, zamknięcie gwintowe na kostce zaciskowej

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.