Artikel 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Details

Produktbeschreibung

  • Vertikale und horizontale Montage auf dem Maschinentisch möglich
  • 3 Seiten geschliffen
  • Spannzapfen HER 1912 für Spannvorgang benötigt
  • Max. Anzugsmoment 6 Nm

Material

  • 1.2083

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

HER 3535/75 Schnellspannfutter 75, Schraubverschluss auf Spannwürfel Produkt Einzelbild

HER 3535/75

Schnellspannfutter 75, Schraubverschluss auf Spannwürfel

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.