Izdelek 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Možnost navpične in vodoravne montaže na mizo stroja
  • 3 strani brušene
  • Za postopek vpenjanja je potreben vpenjalni čep HER 1912
  • Max. pritezni navor: 6 Nm

Material

  • 1.2083

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

HER 3535/75 Hitrovpenjalna glava 75, z navojnim zaklepom na vpenjalni kocki Posamična slika izdelka

HER 3535/75

Hitrovpenjalna glava 75, z navojnim zaklepom na vpenjalni kocki

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.
Iz zaloge