Artigos 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Detalhes

Descrição do produto

  • Possibilidade de montagem vertical e horizontal na mesa da máquina
  • 3 lados retificados
  • Perno de aperto HER 1912 WEDM para operações de aperto necessárias
  • Binário de aperto: 6 Nm

Material

  • 1.2083

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

HER 3535/75 Cabeça de aperto rápido 75, acoplamento roscado no cubo fixação Imagem única do produto

HER 3535/75

Cabeça de aperto rápido 75, acoplamento roscado no cubo fixação

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.