Ürünler 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

detaylar

Product description

  • Vertical and horizontal mounting on the machine table possible
  • 3 sides ground
  • HER 1912 clamping spigot WEDM for clamping operations required
  • Max. tightening torque 6 Nm

Material

  • 1.2083

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

HER 3535/75 Quick-action clamping chuck 75, threaded coupling on clamping cube Ürün tek görseli

HER 3535/75

Quick-action clamping chuck 75, threaded coupling on clamping cube

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.