Artikelen 1

ADP
d
b
h
d1
h1
h2
HER 3535/75
75
80
83
60
80
53

Details

Productbeschrijving

  • Verticale en horizontale montage op de machinetafel mogelijk
  • 3 zijden geslepen
  • Spantap HER 1912 nodig om te spannen
  • Max. draaimoment 6Nm

Materiaal

  • 1.2083

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

HER 3535/75 Snelspanklem 75, schroefsluiting op klemblok Product afbeelding

HER 3535/75

Snelspanklem 75, schroefsluiting op klemblok

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.