商品 1

ADP
MB
误差幅度 [°C]
刻度 [°C]
MTM 3300/925
-50 - +1000°C
±0,5°C + 0,3%
0,1°C / 1°C (ab 200°C)

详情

Product description

  • For measuring with MTM 5010 External sensor
  • All-round measuring device, with acoustic alarm
  • Display of min./max. values
  • Matching product MTM 5010 Sensor

Scope of delivery

  • Certificate of calibration and a battery (3 x AA)
  • Transport bag and thermal wire type K

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

MTM 3300/925 Temperature measuring device for external probes 产品单个图像

MTM 3300/925

Temperature measuring device for external probes

件
您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。