Artikel 1

ADP
d1
l [m]
Arbetsområde
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Säkerhetskoppling monterad
  • Lätt, flexibel tryckluftsslang
  • Bestående av 3 skikt av termoplastiskt
  • Optimal för insats med tryckluftverktyg

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZS 2335/9/10 Tryckluftsslang med säkerhetskoppling Enskild produktbild

GDZS 2335/9/10

Tryckluftsslang med säkerhetskoppling

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.