Stavka 1

ADP
d1
l [m]
Radno područje
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Detalji

Opis proizvoda

  • Montirana sigurnosna brza spojka
  • Lako, savitljivo crevo za kompresovani vazduh
  • Sastoji se iz tri termoplastična sloja
  • Optimalno primenjiv za alate na vazduh

Definisati proizvod

Odaberite karakteristike da biste artikl prebacili u korpu.

GDZS 2335/9/10 Crevo za kompresovani vazduh sa brzom spojkom Pojedinačna slika proizvoda

GDZS 2335/9/10

Crevo za kompresovani vazduh sa brzom spojkom

Kom.
Od ovog artikla ne možete da poručite manje od 1 Kom.. Od ovog artikla ne možete da poručite više od 10000 Kom.. Izabrali ste količinu „0“, zbog toga ovaj artikal neće biti uzet u obzir u daljim koracima.