Artykuły 1

ADP
d1
l [m]
Zakres działania
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Szczegóły

Opis produktu

  • Zamontowane złącze samoblokujące
  • Lekki, giętki wąż pneumatyczny
  • Składa się z 3 warstw termoplastycznych
  • Idealny do stosowania z narzędziami pneumatycznymi

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

GDZS 2335/9/10 Wąż pneumatyczny ze złączem samoblokującym Zdjęcie pojedyncze produktu

GDZS 2335/9/10

Wąż pneumatyczny ze złączem samoblokującym

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.