Артикул 1

ADP
d1
l [m]
Работен обхват
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Детайли

Описание на продукта

  • Монтиран куплунг със защита
  • Лек, гъвкав маркуч за въздух под налягане
  • Изграден от 3 термопластични слоя
  • Оптимално за приложение с инструменти за въздух под налягане

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GDZS 2335/9/10 Маркуч за въздух под налягане с куплунг със защита Единично изображение на продукта

GDZS 2335/9/10

Маркуч за въздух под налягане с куплунг със защита

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.