Articol 1

ADP
d1
l [m]
Zonă de lucru
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Detalii

Descriere produs

  • Cuplă siguranță montată
  • Furtun de aer comprimat ușor și flexibil
  • Compus din 3 straturi de material termoplastic
  • Ideal de folosit la scule cu aer comprimat

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZS 2335/9/10 Furtun de aer comprimat cu cuplă de siguranță Cadru produs

GDZS 2335/9/10

Furtun de aer comprimat cu cuplă de siguranță

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.