Artículos 1

ADP
d1
l [m]
Margen de funcionamiento
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Detalles

Descripción del producto

  • Con enchufe rápido de seguridad ya montado
  • Manguera ligera y flexible para aire comprimido
  • Compuesta de 3 capas termoplásticas
  • Ideal para el uso con herramientas neumáticas

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDZS 2335/9/10 Manguera para aire comprimido con enchufe rápido Imagen del producto

GDZS 2335/9/10

Manguera para aire comprimido con enchufe rápido

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.