Izdelek 1

ADP
d1
l [m]
Delovno območje
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Varovalna sklopka že nameščena
  • Lahka in fleksibilna cev za zrak
  • Sestoji se iz 3 plasti termoplastov
  • Optimalna za uporabo z orodji na zrak

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

GDZS 2335/9/10 Cev za zrak z varovalno sklopko Posamična slika izdelka

GDZS 2335/9/10

Cev za zrak z varovalno sklopko

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.