Artikel 1

ADP
d1
l [m]
Arbeitsbereich
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Details

Produktbeschreibung

  • Sicherheitskupplung montiert
  • Leichter, flexibler Druckluftschlauch
  • Bestehend aus 3 Thermoplastschichten
  • Optimal für den Einsatz mit Druckluftwerkzeugen

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

GDZS 2335/9/10 Druckluftschlauch mit Sicherheitskupplung Produkt Einzelbild

GDZS 2335/9/10

Druckluftschlauch mit Sicherheitskupplung

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.