Artikelen 1

ADP
d1
l [m]
Temperatuurbereik
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Details

Productbeschrijving

  • Veiligheidskoppeling, gemonteerd
  • Lichte, flexibele persluchtslang
  • Bestaat uit 3 thermoplastlagen
  • Ideaal inzetbaar met persluchtgereedschappen

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

GDZS 2335/9/10 Persluchtslang met veiligheidskoppeling Product afbeelding

GDZS 2335/9/10

Persluchtslang met veiligheidskoppeling

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.