Artigos 1

ADP
d1
l [m]
Intervalo de funcionamento
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Detalhes

Descrição do produto

  • Acoplamento de segurança montado
  • Mangueira leve e flexível para ar comprimido
  • Composto por 3 camadas de termoplástico
  • Ótimo para uso com ferramentas pneumáticas

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

GDZS 2335/9/10 Mangueira para ar comprimido c/ acoplamento rápido Imagem única do produto

GDZS 2335/9/10

Mangueira para ar comprimido c/ acoplamento rápido

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.