Artikel 4

ADP
l2
Utförande
M
Luftförbrukning [l/min]
dB (6 bar)
p max. [bar]
l1
GDZB 1220/01
100
Metallmunstycke
1/4"
380
83
10
145
GDZB 1220/02/300
300
Metallmunstycke
1/4"
380
86
10
145
GDZB 1220/03
70
Venturiventil, plast
1/4"
215
90
10
145
GDZB 1220/05
65
Tystgående munstycke
1/4"
200
77
10
145

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Universell insättbar
  • Luftström individuell reglerbar
  • Också i extra lång utförande
  • Med anti-twist mässinginsats
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.