Artikkelit 1

ADP
d1
l [m]
Työalue
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Turvaliitin asennettuna
  • Kevyt, joustava paineilmaletku
  • Kostuu 3 termoplastkerroksesta
  • Erinomaisen sopiva käyttöön paineilmatyökaluissa

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GDZS 2335/9/10 Paineilmaletku turvaliittimellä Tuotteen yksittäiskuva

GDZS 2335/9/10

Paineilmaletku turvaliittimellä

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.