Položek 1

ADP
d1
l [m]
Pracovní rozsah
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Podrobnosti

Popis produktu

  • S namontovanou bezpečnostní spojkou
  • Lehčí, pružná vzduchová hadice
  • Složená ze 3 vrstev termoplastu
  • Optimální pro použití s pneumatickými nástroji

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

GDZS 2335/9/10 Vzduchová tlaková hadice s bezpečnostní spojkou Jednotlivý obrázek produktu

GDZS 2335/9/10

Vzduchová tlaková hadice s bezpečnostní spojkou

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.