Ürünler 1

ADP
d1
l [m]
Çalışma aralığı
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

detaylar

Ürün açıklaması

  • Mounted safety coupling
  • Light, flexible hose for compressed air
  • Comprising of 3 layers of thermoplastic
  • Optimal for use with air tools

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDZS 2335/9/10 Emniyet kaplinli basınçlı hava hortumu Ürün tek görseli

GDZS 2335/9/10

Emniyet kaplinli basınçlı hava hortumu

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.