Articolo 1

ADP
d1
l [m]
Campo di lavoro
p 23° [bar]
p max. [bar]
d
GDZS 2335/9/10
9
10
-15°C - 60°C
20
60
15

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Raccordo rapido di sicurezza integrato
  • Tubo per aria compressa leggero e flessibile
  • Composto da 3 strati in resina termoplastica
  • Ideale per l'uso con utensili ad aria compressa

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GDZS 2335/9/10 Tubo ad aria compressa con raccordo di sicurezza Immagine singola del prodotto

GDZS 2335/9/10

Tubo ad aria compressa con raccordo di sicurezza

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.