Artikel 1

ADP
Stolpe
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Med optisk justeringshjälp
  • Med optisk justeringshjälp
  • Högsta temperatur: 80°C

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

E 65620/3/5000 Magnetfältsensor för T - spår med kabel

E 65620/3/5000

Magnetfältsensor för T - spår med kabel

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.