Artikelen 1

ADP
Polen
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Details

Productbeschrijving

  • Met optische instelhulp
  • Met optische instelhulp
  • Maximale temperatuur: 80 °C

Product definiëren

Selecteer uw attributen om een artikel in de winkelwagen te leggen.

E 65620/3/5000 Magneetveldsensor voor t - sleuf incl. aansluitkabel

E 65620/3/5000

Magneetveldsensor voor t - sleuf incl. aansluitkabel

stk.
Van dit artikel kunt u niet minder dan 1 stk. bestellen. Van dit artikel kunt u niet meer dan 10000 stk. bestellen. U hebt als aantal "0" gekozen, daarom wordt dit artikel niet meegeteld bij volgende stappen.
Op voorraad
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.