Artikkelit 1

ADP
Navat
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Varustettu optisella säätöavulla
  • Varustettu optisella säätöavulla
  • Enimmäislämpötila: 80 °C

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

E 65620/3/5000 Magneettilähestymisanturi T - uralle sis. kaapelin

E 65620/3/5000

Magneettilähestymisanturi T - uralle sis. kaapelin

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.