Artykuły 1

ADP
Piny
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Szczegóły

Opis produktu

  • Sygnał świetlny ułatwiający regulację
  • Sygnał świetlny ułatwiający regulację
  • Maks. temperatura: 80°C

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

E 65620/3/5000 Czujnik pola magnetycznego do rowków teowych z kablem

E 65620/3/5000

Czujnik pola magnetycznego do rowków teowych z kablem

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.