Položek 1

ADP
Pól
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Podrobnosti

Popis produktu

  • S optickou pomůckou pro nastavení
  • S optickou pomůckou pro nastavení
  • Maximální teplota: 80 °C

Definovat produkt

Chcete-li definovat a přidat položku do nákupního košíku, vyberte hlavní rozměry.

E 65620/3/5000 Magnetický sensor pro T drážku s kabelem

E 65620/3/5000

Magnetický sensor pro T drážku s kabelem

ks.
Méně než 1 ks. této položky nelze objednat. Více než 10000 ks. této položky nelze objednat. Vybrali jste množství „0“, proto nebude tato položka v dalších krocích zohledněna.
Ze skladu
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.