Articolo 1

ADP
Poli
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con ausilio per la regolazione ottica
  • Con ausilio per la regolazione ottica
  • Temperatura massima: 80°C

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

E 65620/3/5000 Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo

E 65620/3/5000

Sensore di campo magnetico per scanalature a T, con cavo

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.