Artículos 1

ADP
Pines
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Detalles

Descripción del producto

  • Con elemento óptico para calibrar
  • Con elemento óptico para calibrar
  • Temperatura máxima: 80 °C

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

E 65620/3/5000 Sensor magnético para ranura en T, con cable

E 65620/3/5000

Sensor magnético para ranura en T, con cable

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.