Artigos 1

ADP
Pólos
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Detalhes

Descrição do produto

  • Com ajuda de instalação visual
  • Com ajuda de instalação visual
  • Temperatura máxima: 80 °C

Definir o produto

Selecione os atributos pretendidos para adicionar um artigo ao carrinho de compras.

E 65620/3/5000 Sensor magnético para ranhura em T, com cabo

E 65620/3/5000

Sensor magnético para ranhura em T, com cabo

Unid.
Não pode encomendar menos do que 1 Unid. deste artigo. Não pode encomendar mais de 10000 Unid.. A quantidade está definida para "0", pelo que este artigo não será incluído nas etapas seguintes.
Disponível em stock
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.