Izdelek 1

ADP
Št.polov
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Podrobnosti

Opis izdelka

  • S pripomočkom za optično nastavitev
  • S pripomočkom za optično nastavitev
  • Maksimalna temperatura: 80 °C

Definirajte izdelek

Izberite atribute in dodajte izdelek v košarico.

E 65620/3/5000 Senzor magnetni za T - utor s kablom

E 65620/3/5000

Senzor magnetni za T - utor s kablom

Kos
Najmanjša količina za naročilo tega izdelka je 1 Kos. Tega izdelka ne morete naročiti več kot 10000 Kos. Izbrali ste količino „0“, zato ta izdelek v naslednjih korakih ne bo upoštevan.