Articol 1

ADP
Pol
l2
A
b1
h1
l1
E 65620/3/5000
3
5000
3x0.14
5
5.6
24

Detalii

Descriere produs

  • Cu ajutor de reglare optic
  • Cu ajutor de reglare optic
  • Temperatură maximă: 80 °C

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

E 65620/3/5000 Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, cu cablu

E 65620/3/5000

Senzor de proximitate magnetic pentru canale T, cu cablu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.